Anschlusskabel
Weiterführende Informationen
Kabelquerschnitt 6 mm2
Kabelquerschnitt 10 mm2
❮
❯
MOVIPRO® technology DFC
Sprache
Deutsch
SEW-EURODRIVE
Home
Elektrische Installation
Belegung der Steckverbinder
Allgemeine Anschlüsse
X2710: Umrichterausgang für Anschluss von Motoren mit integrierter Bremsenansteuerung BG1Z und MOVILINK® DDI
Anschlusskabel