Anschlusskabel

Weiterführende Informationen
  • Kabelquerschnitt 2.5 mm2
  • Kabelquerschnitt 4 mm2
  • Kabelquerschnitt 6 mm2
  • Aderbelegung
  • Schaltbild

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Ausgabe: 01 / 24

© Copyright: 2024

Stichwortverzeichnis

MOVIPRO® technology DFC

Sprache

  • Deutsch
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Home
  • Elektrische Installation
  • Belegung der Steckverbinder
  • Allgemeine Anschlüsse
  • X1214: AC-400-V-Eingang/DC-24-V-Versorgung
  • Anschlusskabel