X4101 : bus CAN – bus système

REMARQUE

Si aucun participant n'est n'est branché sur ce raccordement, raccorder une résistance de terminaison de ligne 120 Ω sur le bus.

Fonction

Bus système CAN – Sortie

Mode de raccordement

M12, 5 pôles, femelle, détrompage A

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

1

CAN_SHLD

Blindage / Équipotentialité bus CAN

2

+24V

Sortie DC 24 V

3

GND

Potentiel de référence

4

CAN_H

Liaison de données CAN (High)

5

CAN_L

Liaison de données CAN (Low)