X4101: CAN-Bus – Systembus
HINWEIS

Wenn an diesem Anschluss kein Teilnehmer angeschlossen ist, müssen Sie den Bus mit einem 120-Ω-Widerstand abschließen.
Funktion |
|---|
CAN-Systembus – Ausgang |
Anschlussart |
|---|
M12, 5-polig, female, A-codiert |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | CAN_SHLD | Schirm/Potenzialausgleich CAN-Bus |
2 | +24V | DC-24-V-Ausgang |
3 | GND | Bezugspotenzial |
4 | CAN_H | CAN-Datenleitung (high) |
5 | CAN_L | CAN-Datenleitung (low) |
Weiterführende Informationen