Composants pour la synchronisation

Plusieurs alimentations décentralisées TES31A de la même fréquence de sortie peuvent être synchronisées. Deux modes de synchronisation sont possibles par principe.

Synchronisation multipoint (MP) pour optimiser la transmission de puissance vers les points de jonction des lignes de transmission. Synchronisation de plusieurs alimentations pour alimenter les lignes de transmission isolées galvaniquement et inductivement.

Synchronisation point à point (SP) pour augmenter la puissance d'alimentation d'une ligne de transmission. Synchronisation de deux ou trois alimentations branchées en parallèle sur un point pour alimenter une ligne de transmission.

REMARQUE

Les fonctions de l'appareil "Synchronisation multipoint" et "Synchronisation point à point" ne sont pas disponibles en même temps. Pour plus d'informations, voir le chapitre Avantages du système.