Avantages du système

Les principaux avantages de la fonction de synchronisation point à point sont les suivants.

  • Puissances de sortie jusqu'à 45 kW
  • Mise en service simple du réseau de synchronisation, correspondant à la mise en service d'un seul appareil
  • Montage et câblage simples, kits d'accessoires préconfectionnés disponibles
  • Aucun appareil supplémentaire nécessaire
  • Détection rapide des défauts et réaction pour la protection et la sécurité des appareils

REMARQUE

Les fonctions de l'appareil "Synchronisation multipoint" et "Synchronisation point à point" ne sont pas disponibles en même temps.
Les appareils en montage parallèle point à point ne peuvent donc pas être utilisés en plus avec d'autres alimentations en synchronisation multipoint. Il est toutefois possible d'améliorer la transmission de puissance au niveau des points de jonction à environ 50 % à l'aide de la fonction d'appareil "Mode de fréquence". Activer des modes de fréquence différents sur les lignes de transmission adjacentes, voir le chapitre "Sources de consigne et type de commande" de la notice d'exploitation : Alimentations décentralisées MOVITRANS® line TES31A.