Raccordement TES31A
X2337 | Raccordement de charge TLS |
X5102_1 | Entrées digitales – Étage de puissance |
X5102_2 | Sorties digitales – Étage de puissance |
X5509 | Entrée pour fonction de sécurité SAFS – Suppression sûre du champ magnétique |
X5122 | Signal de synchronisation MOVITRANS® – Entrée |
X5121 | Signal de synchronisation MOVITRANS® – Sortie |
X4108 | Bus système CAN – Entrée (bus système 1) |
X4101 | Bus système CAN – Sortie (bus système 1) |
X1201 | Entrée AC 400 V |
PE | Mise à la terre |