X5102_1 : Entrées digitales – Étage de puissance
Fonction |
|---|
Entrées et sorties digitales de l'étage de puissance |
Mode de raccordement |
|---|
M12, 5 pôles, femelle, détrompage A |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | +24V | Sortie DC 24 V |
2 | DI01 | Entrée binaire 01 |
3 | 0V24 | Potentiel de référence 0V24 |
4 | DI00 | Entrée binaire 00 : figée sur "/Verrouillage étage de puissance" |
5 | FE | Équipotentialité / Mise à la terre fonctionnelle |
Informations complémentaires