X5102_1: Digitale Eingänge – Leistungsteil
Funktion |
|---|
Digitale Ein-/Ausgänge des Leistungsteils |
Anschlussart |
|---|
M12, 5-polig, female, A-codiert |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | +24V | DC-24-V-Ausgang |
2 | DI01 | Binäreingang 01 |
3 | 0V24 | 0V24-Bezugspotenzial |
4 | DI00 | Binäreingang 00: fest belegt mit "/Endstufensperre" |
5 | FE | Potenzialausgleich/Funktionserde |
Weiterführende Informationen