Nutzung der Betriebsarten
Begrenzen Sie den über Feldbus übertragenen Ruck für die Betriebsarten durch das Konfigurieren des Grenzwerts "Ruck" im Konfigurationsmenü "Überwachungsfunktionen" im Untermenü "Grenzwerte".
In den Betriebsarten (z. B. Tippen, Positionierbetrieb, Energieoptimiertes XY-Positionieren, Mechanikoptimiertes Positionieren) wirkt der über den Eingang im IEC-Programm oder über das Prozessdatenwort PA 13 / PA 23 übergebene Ruck. Die Änderung dieses Rucks wird bei Verwendung der Feldbusanbindung nur im Stillstand übernommen. Bei Veränderung des Wertes ohne Feldbusanbindung wirkt die Änderung sofort.