P5-15 Relais optionnel 3 Choix de la fonction
REMARQUE

L'utilisation de ce paramètre est possible uniquement lorsque le module d'extension E/S est raccordé.
Permet de définir la fonction du relais d'extension 3. Voir le tableau P2-15 / P2-18 Sorties relais pour la description des fonctions.