Planificación de proyecto

  • SEW‑EURODRIVE recomienda no operar el motor por debajo de 1.5 veces la velocidad de deslizamiento nominal del motor.
  • Para un funcionamiento libre de fallos es obligatoria una resistencia de frenado suficientemente dimensionada.
  • Dimensione el motor según los requisitos de la aplicación.