Fichier de description d'appareil
REMARQUE

La modification d'un fichier de description d'appareil peut entraîner des dysfonctionnements au niveau de l'appareil.
Ne pas modifier ou compléter les données enregistrées dans le fichier de description d'appareil ! SEW-EURODRIVE décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement de l'appareil dû à la modification d'un fichier de description d'appareil.
L'utilisation du fichier de description d'appareil (fichier ESI) adéquat dans l'outil d'ingénierie du maître EtherCAT® est la condition préalable à une configuration d'appareil correcte avec l'interface EtherCAT®. Ce fichier contient toutes les données importantes pour l'ingénierie et l'échange de données de l'appareil.
Pour les variateurs de vitesse du système d'automatisation modulaire MOVI‑C® avec profil d'appareil CiA402, SEW‑EURODRIVE met à disposition les fichiers de description d'appareil suivants.
- Pour les variateurs d'application MOVIDRIVE® :
- SEW_MOVI-C_MOVIDRIVE_CiA402.xml
- SEW_SharedModulesDescription_CiA402_Vxxxx.xml
- Pour MOVITRAC® advanced :
- SEW_MOVI-C_MOVITRAC_CiA402.xml
- SEW_SharedModulesDescription_CiA402_Vxxxx.xml
- Pour les variateurs de vitesse décentralisés du système d'automatisation modulaire MOVI-C® :
- SEW_MOVI-C_Decentralized_Electronics_CiA402.xml
- SEW_SharedModulesDescription_CiA402_Vxxxx.xml
La version actuelle du fichier de description d'appareil est disponible sur notre site internet. Sur la page [Online Support] > [Données & documentations] > [Logiciels], rechercher "CiA402".