Interface EtherCAT®
Les caractéristiques supportées de l'interface EtherCAT® figurent au chapitre "Caractéristiques techniques" de la notice d'exploitation du variateur de vitesse concerné.
L'appareil est raccordé aux autres participants du réseau via un câble blindé à paires torsadées de catégorie 5, classe D conforme à la norme IEC 11801, édition 2.0.
REMARQUE

Selon IEEE Std 802.3, édition 200, la longueur de liaison maximale pour 10 Mbauds / 100 Mbauds Ethernet (10BaseT/100BaseT) entre deux participants du réseau est de 100 m.