Temps de cycle
Les temps de cycle suivants sont supportés pour la transmission cyclique des données.
Variateur de vitesse | Temps de cycleEn cas d'utilisation de DC (Distributed Clock), 10 ms maximum. |
|---|---|
Variateur d'application MOVIDRIVE® | 1 ms et multiples |
MOVITRAC® advanced | 2 ms et multiplesLa transmission des données est transparente pour 1 ms. |
Couvercle électronique DSI.. | 2 ms et multiplesLa transmission des données est transparente pour 1 ms. |