Ausgang
Einheit | MCX91A-....-2E3-4-.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0S | |||||
Typ | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | 0055 | |
Ausgangsspannung UA | V | 0 – UNetzIm Umrichterbetrieb ist es technisch nicht möglich, die volle Netzspannung (bei direkter Netzeinspeisung) am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsspannung wird aus dem Gleichspannungs-Zwischenkreis erzeugt und hängt unter anderem von der Höhe dessen Spannung, dem Regelverfahren, dem Arbeitspunkt ab. Typischerweise liegt im motorischen Betrieb die maximale Ausgangsspannung ca. 8 % unter der Netzspannung. | ||||
Motorleistung ASM PMot | kW | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
Ausgangsnennstrom IN bei kleinstmöglicher PWM-Frequenz | A | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 5.5 |
Überlastfähigkeit | – | 150 %: max. 30 s bei fPWM = 4 kHz | ||||
Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz | – | 75 % × IN bei fPWM = 4 kHz | ||||
Ausgangsscheinleistung SN | kVA | 0.68 | 1 | 1.35 | 1.67 | 2.2 |
Zwischenkreis-Nennspannung UNZK | V | DC 325 bei UNetz = 230 V | ||||
PWM-Frequenz fPWM | kHz | 4, 8, 16 (einstellbar) | ||||
maximale Ausgangsfrequenz fmax | Hz | 599 Empfehlung: VFCPLUS maximal 250 Hz, | ||||
Anschlusskontakte X2 | – | |||||