Eingang
Einheit | MCX91A-....-2E3-4-.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0S | |||||
Typ | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | 0055 | |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | – | 3 × AC 200 – 240 V | ||||
Netznennstrom AC INetz | A | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 5 |
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||
gesteuerter Gleichrichter | – | nein | ||||
Anschlusskontakte X1 | – | |||||