Brems-Chopper
Einheit | MCX91A-....-2E3-4-.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0S | |||||
Typ | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | 0055 | |
minimaler Bremswiderstandswert RBWmin | Ω | 60 | ||||
Dauerleistung Brems-Chopper | kW | 0.68 | 1 | 1.35 | 1.67 | 2.2 |
Spitzenleistung Brems-Chopper | kW | 150 % × Dauerleistung Brems-Chopper × 0.9 | ||||
Anschlusskontakte X2 | – | |||||