输入端(转速等级2000 min-1)

MOVIMOT® performance

CM3C..

100LM/D..

100LM/D..

电子设备盖板(变频器)

..0070..

..0095..

电源额定电压AC
(符合EN 50160标准)

U电源

3 x AC 380 -5% – 500 V +10%

电源额定电流AC

I电源

6.3 A

8.6 A

I最大

21 A

28 A

电源频率

f电源

50 – 60 Hz ±5%

电源输入端允许的最大额定短路电流

SCCR I_CC

65 kA

电源保险丝的最大额定电流(支路保护装置)

 

40 A