Entrada (clase de velocidad 2000 min-1)

MOVIMOT® performance

CM3C..

100LM/D..

100LM/D..

Tapa de la electrónica (variador)

..0070..

..0095..

Tensión nominal de red CA
(según EN 50160)

Ured

3 x CA 380 -5 % – 500 V +10 %

Corriente nominal de red CA

Ired

6.3 A

8.6 A

Imáx

21 A

28 A

Frecuencia de red

fred

50 – 60 Hz ±5 %

Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red

SCCR I_CC

65 kA

Corriente nominal máxima del fusible de red (protección de ramal)

 

40 A