Conexão de cabos com extremidade livre

A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:

Códigos

28172558

Montagem

Extremidade do cabo aberta

Descrição

Conector pré-montado

Cor/seção transversal do fio

Identificação

Montagem

Sinal

Contato

Preto
1.5 mm2

1

Não montado

Conexão à resistência de frenagem +

BW+

1

-

-

Não montado

ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Res.

2

Preto
1.5 mm2

2

Não montado

Conexão à resistência de frenagem -

BW-

3

Verde/Amarelo
1.5 mm2

-

Não montado

Conexão terra de proteção

PE

4