MOVIMOT® performance的一般技术数据

抗干扰性能

EN 61800-3,第2类环境(工业环境)

干扰辐射

EN 61800-3,C3类

针对IT系统配电网,指定任何EMC类别。

环境温度

参见章节环境条件

操作模式

S1, DB (EN 60034-1)

冷却方式

自冷却

防护等级

默认:IP65或IP66取决于配置。符合EN 60529标准(箱体关闭且所有的电缆入口已封闭)

污染等级

2,符合IEC 60664-1

过压类别

III类,符合IEC 60664-1

电源开关的许可次数

1 x 每分钟

电源的最短关闭时间

10 s

启动阶段

在设备启动阶段,信号状态可能与预期状态不同。

LED指示灯“DRIVE”(驱动器)显示启动阶段的状态,参见LED状态指示灯“DRIVE”一章。

对于支持循环数据交换的设备,可以通过变频器的过程输入数据向上位控制器所报告的数值来判断启动阶段是否结束。

必要的防护措施

设备接地

保护功能

  • 由于接地故障、短路、过载出现过电流时断路
  • 直流侧过压时断路
  • 过温时断路
  • 按照UL功能进行电机监控

报告功能

用于设备状态提示的显示单元

端子的电流负载能力

参见章节

安装高度

高度 ≤ 1000 m时,不受限制。

高度 > 1000 m时,受以下限制:

  • 从1000 m到最高3800 m:海拔每升高100 m,I额定值减小1%
  • 从2000 m到最高3800 m:根据EN 61800-5-1标准,为了确保能够安全断开设备以及遵守电气间隙和漏电距离,必须串联一个过压保护装置,以便将过压类别III降低到过压类别II。

机械强度证明

参见章节环境条件

质量

参见章节