Dados técnicos gerais do MOVIMOT® performance
Imunidade a interferências | EN 61800-3, 2º Ambiente (ambiente industrial) |
Emissão de interferências | EN 61800-3 Categoria C3 Nas redes de IT, nenhuma categoria EMC é especificada. |
Temperatura ambiente | consultar o capítulo Condições ambientais |
Modo de operação | S1, DB (EN 60034-1) |
Tipo de refrigeração | Refrigeração natural |
Grau de proteção | Padrão: IP65 ou IP66Dependendo da configuração. |
Classe de impurezas | 2 conforme a IEC 60664-1 |
Categoria de sobretensão | III conforme a IEC 60664-1 |
Quantidade permitida de ligação/desligamento da rede | 1 x por minuto |
Tempo mínimo da rede desligada para desligar a rede | 10 s |
Fase de inicialização | Durante a fase de inicialização da unidade, os estados do sinal podem diferir do estado esperado. O LED de status "DRIVE" mostra o estado da fase de inicialização, consultar o capítulo LED de status "DRIVE". Para unidades que suportam troca cíclica de dados, o final da fase de inicialização pode ser detectado pelo fato de que os valores são reportados ao comando de nível superior através dos dados de entrada de processo. |
Medida de prevenção necessária | Aterramento da unidade |
Funções de proteção |
|
Funções de sinalização | Elementos de indicação para indicar o estado da unidade |
Capacidade de transporte de corrente dos bornes | consultar o capítulo
|
Altitude de instalação | Até a ≤ 1.000 m sem restrições. Com a > 1.000 m são válidas as seguintes restrições:
|
Comprovação de resistência mecânica | consultar o capítulo Condições ambientais |
Peso | consultar o capítulo |