电机,规格2的电子设备盖板

MOVIMOT® performance

CM3C..

100LM/D..

100LM/D..

电子设备盖板(变频器)

..0070..

..0095..

电子设备盖板
额定输出电流

I额定_变频器

7.0 A

9.5 A

额定功率

P额定

3.14 kW

4.19 kW

额定扭矩

M额定

15 Nm

20 Nm

最大扭矩

M最大

44.6 Nm

58.1 Nm

额定转速

n额定

2000 min-1

转速调整范围

无编码器

1:40

带编码器

1:2000

电机额定电流

I电机

6.7 A

8.9 A

电机效率

η

90.3 %

91.3 %

额定功率损耗

P损耗

314.1 W

381.9 W

制动器类型

 

BZ5

BZ5

惯性矩

无制动器

J电机

59

10-4kgm2

59

10-4kgm2

带制动器

J制动电机

70

10-4kgm2

70

10-4kgm2

质量

 

无制动器

 

28.3 kg

28.3 kg

带制动器

 

42 kg

42 kg