Freno chopper y resistencia de frenado

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80M/D..

80M/D..

Tapa de la electrónica (variador)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Resistencia de frenado mínima

RRFmín

100 Ω

Potencia continua freno chopper

550 W

750 W

900 W

900 W

900 W

Potencia de pico
freno chopper

3.8 kVA

4.6 kVA

5.9 kVA

7.6 kVA

7.7 kVA