Chopper de frenagem e resistência de frenagem
MOVIMOT® performance | CM3C.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. 80M/D.. | 80M/D.. | ||
Tampa de controle (conversor) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
Resistência de frenagem mínima | RBWmín | 100 Ω | ||||
Potência contínua do chopper de frenagem | 550 W | 750 W | 900 W | 900 W | 900 W | |
Pico de potência | 3.8 kVA | 4.6 kVA | 5.9 kVA | 7.6 kVA | 7.7 kVA | |