0x8600-14 - 电流偏移量 - 绕组A

Index-Sub

型号

RW

默认

数值范围

单位

说明

0x8600-14

S16

R/W**

0

-500 – 500

(mA)

电流偏移量 - 绕组A

[1]

输出电压

[2]

实际值

[3]

电流与电压之比 (I/U)

[4]

设定值

[5]

输出电流

[6]

偏移量

 

0x8600-14

该对象指定绕组A中模拟电流实际值检测的偏移量为0。

0x8600-16

该对象表示绕组A中模拟电流实际值检测的电流与电压之比 (I/U)。