0x8600-14 - Offset de corriente - Devanado A

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x8600-14

S16

R/W**

0

-500-500

(mA)

Offset de corriente - Devanado A

[1]

Tensión de salida

[2]

Actual value

[3]

Relación entre intensidad de corriente y tensión (I/U)

[4]

Consigna

[5]

Intensidad de corriente de salida

[6]

Offset

 

0x8600-14

Este objeto indica el offset del registro analógico del valor real de la corriente respecto a 0 en el devanado A.

0x8600-16

Este objeto indica la relación entre la intensidad de la corriente y la tensión (I/U) del registro analógico del valor real de la corriente en el devanado A.