Enkoder bağlantısı

BİLGİ

Tek uçlu çıkışları olan enkoderler de kullanılabilmektedir. Bunun için enkoderin kabloları +A, +B ve +Z'ye bağlanmalıdır. -A, -B ve -Z bağlantıları serbest kalır.

Enkoder girişleri üzerinden bir enkoderi bağlama olanağınız vardır. Belirlenen enkoder değerinin modülde yeniden değerlendirilmeyeceğini dikkate alın. Enkoder değerini seçebilir ve gerekli şekilde uygulama programınızda tekrar işleyebilirsiniz.

Enkoder:

  • 5 V, TTL sinyali
  • Faz A, B ve Z
  • Maksimum 1 MHz
  • 4'lü değerlendirme

Devre şeması

No.

Ad

Giriş/çıkış

İşlev

4

ENC5V

Çıkış

Enkoder besleme gerilimi 5V

5

ENC+A

Giriş

Enkoder giriş +A (5V/TTL)

6

ENC+B

Giriş

Enkoder giriş +B (5V/TTL)

7

ENC+Z

Giriş

Enkoder giriş +Z (5V/TTL)

13

ENCoV

Çıkış

Enkoder besleme gerilimi GND

14

ENC-A

Giriş

Enkoder giriş -A (5V/TTL)

15

ENC-B

Giriş

Enkoder giriş -B (5V/TTL)

16

ENC-Z

Giriş

Enkoder giriş -Z (5V/TTL)