Fonksiyon modülü OSS21C
LED RUN | LED MF | Anlam | |
|---|---|---|---|
| Yeşil yanıyor | Yanmıyor | BUS iletişimi tamdır Modül durumu tamdır |
Yeşil yanıyor | Kırmızı | BUS iletişimi tamdır Modül durumu hata bildiriyor | |
Yanmıyor | Kırmızı | BUS iletişimi mümkün değil Modül durumu hata bildiriyor | |
Yanmıyor | Yanmıyor | BUS besleme gerilimi hatası | |
Xilgili değil | Kırmızı | Konfigürasyon hatası |
| LED | Durum | Anlamı |
|---|---|---|---|
| PWR |
| Modül, "Açıldı" ve "İşletme etkinlendi" durumlarının dışında bulunuyor |
Yanıp sönüyor | Modül "Açıldı" durumunda bulunuyor | ||
| Modül "İşletme etkinlendi" durumunda bulunuyor | ||
SP
|
| Hız istenen değeri 0'dır | |
| Hız istenen değeri >0'dır | ||
ERR
| Kapalı | Hata yok | |
Yanıp sönüyor | Uyarı: 0x80 | ||
| Hata: 0x08 | ||
MV
|
| Motor güç besleme hatası | |
Yanıp sönüyor | Motor güç besleme uyarısı | ||
| Motor güç beslemesi tam | ||
DI 1
|
| Dijital giriş 1'in "0" sinyali var | |
| Dijital giriş 1'in "1" sinyali var | ||
DI 2
|
| Dijital giriş 2'nin "0" sinyali var | |
Yanıyor | Dijital giriş 2'nin "1" sinyali var | ||
DI 3
| Kapalı | Dijital giriş 3'ün "0" sinyali var | |
Yanıyor | Dijital giriş 3'ün "1" sinyali var | ||
DO
| Kapalı | Dijital çıkışın "0" sinyali var | |
Yanıyor | Dijital çıkışın "1" sinyali var |