Módulo de función OSS21C
LED RUN | LED MF | Significado | |
|---|---|---|---|
| Verde continuo | No luce | Comunicación BUS OK Estado de módulo OK |
Verde continuo | Rojo | Comunicación BUS OK Estado de módulo emite fallo | |
No luce | Rojo | Comunicación BUS no posible Estado de módulo emite fallo | |
No luce | No luce | Fallo de tensión de alimentación de BUS | |
Xno es relevante | Parpadea en | Fallo de configuración |
| LED | Estado | Significado |
|---|---|---|---|
| PWR |
| El módulo se encuentra fuera de los estados "Conectado" y "Funcionamiento habilitado" |
Parpadea | El módulo se encuentra en el estado "Conectado" | ||
| El módulo se encuentra en el estado "Funcionamiento habilitado" | ||
ES
|
| La consigna de velocidad es 0 | |
| La consigna de velocidad es >0 | ||
ERR
| Off | Ningún fallo | |
Parpadea | Aviso: 0x80 | ||
| Fallo: 0x08 | ||
MV
|
| Fallo alimentación potencia motor | |
Parpadea | Advertencia alimentación potencia motor | ||
| Alimentación potencia motor ok | ||
DI 1
|
| Entrada digital 1 tiene la señal "0" | |
| Entrada digital 1 tiene la señal "1" | ||
DI 2
|
| Entrada digital 2 tiene la señal "0" | |
Encendido | Entrada digital 2 tiene la señal "1" | ||
DI 3
| Off | Entrada digital 3 tiene la señal "0" | |
Encendido | Entrada digital 3 tiene la señal "1" | ||
DO
| Off | Salida digital tiene la señal "0" | |
Encendido | Salida digital tiene la señal "1" |
