Módulo funcional OSS21C
LED RUN | LED MF | Significado | |
|---|---|---|---|
| acende em verde | não acende | Comunicação de rede está OK Status do módulo está OK |
acende em verde | acende em vermelho | Comunicação de rede está OK Status do módulo relata irregularidade | |
não acende | acende em vermelho | Comunicação de rede não é possível Status do módulo relata irregularidade | |
não acende | não acende | Irregularidade da tensão de alimentação de rede | |
Xnão relevante | pisca | Irregularidade de configuração |
| LED | Estado | Significado |
|---|---|---|---|
| PWR |
| O módulo está fora dos estados "ligado" e "operação liberada" |
Pisca | O módulo está no estado "ligado" | ||
| O módulo está no estado "operação liberada" | ||
SP
|
| O valor nominal da velocidade é 0 | |
| O valor nominal da velocidade é > 0 | ||
ERR
| Desl | Sem irregularidade | |
Pisca | Atenção: 0x80 | ||
| Irregularidade: 0x08 | ||
MV
|
| Irregularidade de alimentação de potência do motor | |
Pisca | Aviso de alimentação de potência do motor | ||
| Alimentação de potência do motor ok | ||
DI 1
|
| Entrada digital 1 tem sinal "0" | |
| Entrada digital 1 tem sinal "1" | ||
DI 2
|
| Entrada digital 2 tem sinal "0" | |
Aceso | Entrada digital 2 tem sinal "1" | ||
DI 3
| Desl | Entrada digital 3 tem sinal "0" | |
Aceso | Entrada digital 3 tem sinal "1" | ||
DO
| Desl | Saída digital tem sinal "0" | |
Aceso | Saída digital tem sinal "1" |