Instruções para a colocação em operação
Executar as seguintes etapas de trabalho antes da colocação em operação:
- Observar as seguintes informações.
- A instalação deve ser realizada somente por pessoal qualificado treinado.
- Utilizar apenas ajustes adequados para a função.
- Deixar a unidade esfriar o suficiente antes de tocá-la.
- Isso redefine a memória térmica. Deixar a unidade esfriar o suficiente antes de religá-la.
- Antes de iniciar os trabalhos, desconectar a unidade da alimentação através de medidas externas adequadas e protegê-la contra religação involuntária da fonte de alimentação.
- Nunca desconectar ou conectar conectores, módulos de interface ou outras conexões elétricas enquanto estiverem sob tensão. Isso pode levar ao surgimento de perigosos arcos elétricos que podem resultar em danos à unidade.
INFORMAÇÃO

- Para garantir uma operação sem falhas, não remover nem inserir cabos de sinal durante a operação.