Istruzioni per la messa in servizio
Prima della messa in servizio eseguire le operazioni seguenti:
- Tenere presente quanto riportato di seguito.
- Far eseguire l'installazione soltanto a personale specializzato.
- Utilizzare solo le impostazioni adatte alla funzione.
- Prima di toccare l'unità attendere che si sia sufficientemente raffreddata.
- Ciò resetta la memoria termica. Prima di inserire nuovamente l'unità attendere che si sia sufficientemente raffreddata.
- Prima di eseguire dei lavori sull'unità staccarla dall'alimentazione adottando delle misure esterne adeguate e assicurarsi che non sia possibile collegare accidentalmente l'alimentazione di tensione.
- Mai staccare o collegare i connettori a spina, i moduli interfaccia e altri collegamenti elettrici sotto tensione. In caso contrario ciò può dare origine ad archi di tensione pericolosi che causano un danno materiale al prodotto.
NOTA

- Per garantire un funzionamento privo di anomalie, non disconnettere né collegare i conduttori di segnale durante il funzionamento.