Inbetriebnahmehinweise
Führen Sie vor der Inbetriebnahme folgende Handlungsschritte aus:
- Beachten Sie folgende Hinweise.
- Lassen Sie die Installation nur von geschultem Fachpersonal durchführen.
- Verwenden Sie nur zur Funktion passende Einstellungen.
- Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie es berühren.
- Dadurch wird das thermische Gedächnis zurückgesetzt. Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Schalten Sie vor Beginn der Arbeiten das Gerät durch geeignete externe Maßnahmen spannungslos und sichern dieses gegen unbeabsichtigtes Herstellen der Spannungsversorgung.
- Trennen oder verbinden Sie Steckverbinder, Schnittstellenmodule und andere elektrischen Verbindungen nie unter Spannung. Dadurch können gefährliche Lichtbögen entstehen, die eine Sachbeschädigung des Produkts zur Folge haben.
HINWEIS

- Um den störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, ziehen Sie Signalleitungen nicht während des Betriebs ab oder stecken sie auf.