Fallos del motor
La siguiente tabla muestra el diagnóstico de errores para los fallos en el motor:
Fallo | Causa posible | Medida |
|---|---|---|
Parada del motor, sin arranque | Borna del motor o módulo de función no activo | Establecer señal ENABLE y activar motor. Terminal o módulo de función |
Sobrecarga | Comprobar la carga y reducir en caso necesario. Seguidamente, reinicio y habilitación de la borna del motor o del módulo de función, establecer señal ENABLE. | |
Interrupción de fase en la alimentación de red o fases del motor desplazadas | Comprobar la borna del motor, el módulo de función, el cable de potencia y el cable de encoder/cable de señal, sustituir los cables defectuosos. | |
Cortocircuito o fallo de toma a tierra en el cable de potencia | Sustituir el cable de potencia defectuoso, seguidamente medir y comprobar. | |
El motor funciona con dificultad
| Borna del motor o módulo de función no activo | Establecer señal ENABLE y activar motor. Terminal o módulo de función |
Sobrecarga | Comprobar la carga, reducir en caso necesario. Seguidamente, reinicio y habilitación de la borna del motor o del módulo de función, establecer señal ENABLE. | |
Interrupción de fase tras la alimentación | Comprobar la borna del motor, el módulo de función, el cable de potencia y el cable de encoder/cable de señal, sustituir los cables defectuosos. | |
Cable de encoder/cable de señal o cable de potencia con apantallado defectuoso | Conexión a masa y comprobar el apantallado. | |
Cortocircuito o fallo de toma a tierra en el cable de potencia | Sustituir el cable de potencia defectuoso, seguidamente medir y comprobar. | |
Cable de potencia no enchufado correctamente, | Comprobar los conectores enchufables en el motor y la alimentación de red. | |
Interrupción en el cable de encoder/cable de señal o cable de potencia | Comprobar si los cables en busca de posibles roturas o aplastamientos. Sustituir cables defectuosos. | |
No hay efecto de frenado
| Cortocircuito o fallo de toma a tierra en el cable de potencia | Sustituir el cable de potencia defectuoso, seguidamente medir y comprobar. |
Cable de potencia no enchufado correctamente, | Comprobar los conectores enchufables en el motor y la alimentación de red. | |
Interrupción en el cable de encoder/cable de señal o cable de potencia | Comprobar si los cables en busca de posibles roturas o aplastamientos. Sustituir cables defectuosos. | |
Ruidos durante el arranque
| Interrupción de fase tras la alimentación | Comprobar la borna del motor, el módulo de función, el cable de potencia y el cable de encoder/cable de señal, sustituir los cables defectuosos. |
Cable de encoder/cable de señal o cable de potencia con apantallado defectuoso | Conexión a masa y comprobar el apantallado. | |
Cortocircuito o fallo de toma a tierra en el cable de potencia | Sustituir el cable de potencia defectuoso, seguidamente medir y comprobar. | |
Alimentación de red no enchufada correctamente, | Comprobar los conectores enchufables en el motor y la alimentación de red. | |
Interrupción en el cable de encoder/cable de señal o cable de potencia | Comprobar si los cables en busca de posibles roturas o aplastamientos. Sustituir cables defectuosos. | |
Ruidos durante el funcionamiento
| Borna del motor o módulo de función no activo | Establecer señal ENABLE y activar motor. Terminal o módulo de función |
Sobrecarga | Comprobar la carga, reducir en caso necesario. Seguidamente, reinicio y habilitación de la borna del motor o del módulo de función, establecer señal ENABLE. | |
Interrupción de fase tras la alimentación | Comprobar la borna del motor, el módulo de función, el cable de potencia y el cable de encoder/cable de señal, sustituir los cables defectuosos. | |
Cable de encoder/cable de señal o cable de potencia con apantallado defectuoso | Conexión a masa y comprobar el apantallado. | |
Cortocircuito o fallo de toma a tierra en el cable de potencia | Sustituir el cable de potencia defectuoso, seguidamente medir y comprobar. | |
Alimentación de red no enchufada correctamente, | Comprobar los conectores enchufables en el motor y la alimentación de red. | |
Interrupción en el cable de encoder/cable de señal o cable de potencia | Comprobar si los cables en busca de posibles roturas o aplastamientos. Sustituir cables defectuosos. | |
Ganancia de la borna del motor o del módulo de función configurada demasiado elevada. | Reconfigure los parámetros de la borna del motor o del módulo de función y ajústelos en caso necesario. | |
Alta temperatura con velocidad en vacío | Emisión de calor a través de unión con brida demasiado baja | Dimensionar la brida según los Datos técnicos. |
Alta temperatura bajo carga
| Borna del motor o módulo de función no activo | Establecer señal ENABLE y activar motor. Terminal o módulo de función |
Sobrecarga | Comprobar la carga, reducir en caso necesario. Seguidamente, reinicio y habilitación de la borna del motor o del módulo de función, establecer señal ENABLE. | |
Interrupción de fase tras la alimentación | Comprobar la borna del motor, el módulo de función, el cable de potencia y el cable de encoder/cable de señal, sustituir los cables defectuosos. | |
Cable de encoder/cable de señal o cable de potencia con apantallado defectuoso | Conexión a masa y comprobar el apantallado. | |
Emisión de calor a través de unión con brida demasiado baja | Dimensionar la brida según los Datos técnicos. | |
Motor demasiado pequeño | Comprobar la selección del motor y adaptarla a la aplicación. Seleccionar un motor mayor en caso necesario. | |
Comportamiento irregular durante la marcha
| Cable de encoder/cable de señal o cable de potencia con apantallado defectuoso o insuficiente | Conexión a masa y comprobar el apantallado. |
Ganancia de la borna del motor o del módulo de función configurada demasiado elevada. | Reconfigurar los parámetros de la borna del motor o del módulo de función y ajustarlos en caso necesario. | |
Ruidos de arrastre
| Impurezas o cuerpos extraños en el interior del motor | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE |
Fricción de las piezas rotativas sobre la carcasa o los componentes del motor. | Comprobar y eliminar los puntos de fricción. | |
Rodamientos defectuosos; daño irreparable en el motor | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE | |
Fallo en la etapa de salida
| Cortocircuito o fallo de toma a tierra en el cable de potencia | Sustituir el cable de potencia defectuoso, seguidamente medir y comprobar. |
Cortocircuito o fallo de toma a tierra en el motor | Sustituir el motor defectuoso, seguidamente medir y comprobar. | |
Alimentación de red insuficiente | Comprobar los ajustes en la configuración y volver a leer la placa de características electrónica. | |
Fallo de realimentación
| Interrupción o aplastamiento en el cable de encoder/cable de señal | Comprobar si los cables en busca de posibles roturas o aplastamientos. Sustituir cables defectuosos. |
Conectores enchufables de los cables de encoder/cables de señal enchufados incorrectamente | Comprobar el correcto alojamiento de los conectores enchufables. | |
Conectores enchufables flojos o no hay conexión entre los contactos y la conexión del motor | Comprobar los conectores enchufables. En caso necesario, contactar con el servicio de atención al cliente de Beckhoff. |