Datos técnicos generales de MOVIMOT® advanced DRN..

Información adicional
  • Entrada (tipo de conexión: ☆)
  • Entrada (tipo de conexión: △)
  • Motor 230/400 V, 50 Hz (tipo de conexión: ☆, punto de funcionamiento del motor 400 V/50 Hz), rango de ajuste de velocidad 1:10, tapa de la electrónica tamaño 1
  • Motor 230/400 V, 50 Hz (tipo de conexión: ☆, punto de funcionamiento del motor 400 V/50 Hz), rango de ajuste de velocidad 1:10, tapa de la electrónica tamaño 2
  • Motor 230/400 V, 50 Hz (tipo de conexión: △, punto de funcionamiento del motor 400 V/100 Hz), rango de ajuste de velocidad 1:20, tapa de la electrónica tamaño 1
  • Motor 230/400 V, 50 Hz (tipo de conexión: △, punto de funcionamiento del motor 400 V/100 Hz), rango de ajuste de velocidad 1:20, tapa de la electrónica tamaño 2
  • Curvas características del motor
  • Tapa de la electrónica (variador) tamaño 1
  • Tapa de la electrónica (variador) tamaño 2
  • Freno chopper y resistencia de frenado
  • Lugar de montaje
  • Información general

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edición: 02 / 24

© Copyright: 2024

Índice alfabético

MOVIMOT® advanced DFC

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Principal
  • Datos técnicos
  • Datos de la unidad
  • Datos técnicos generales de MOVIMOT® advanced DRN..