Datos de la unidad

Información adicional
  • Datos técnicos generales de MOVIMOT® advanced DR2C..
  • Datos técnicos generales de MOVIMOT® advanced DRN..
  • Condiciones ambientales
  • Factores que reducen la potencia
  • Intensidad de corriente admisible de las bornas
  • Alimentación de 24 V CC
  • Salida auxiliar de 24 V CC
  • Entradas binarias
  • Salidas binarias
  • Datos técnicos de la interfaz PROFINET-IO
  • Datos técnicos de interfaz EtherNet/IP™, interfaz Modbus-TCP
  • Datos técnicos de interfaz POWERLINK
  • Datos técnicos de la opción de encoder
  • Datos técnicos de consolas de programación CBG..

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edición: 02 / 24

© Copyright: 2024

Índice alfabético

MOVIMOT® advanced DFC

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Principal
  • Datos técnicos
  • Datos de la unidad