Digitale Eingänge

Digitale Eingänge

Anzahl der Eingänge

4 (+ 2)

Eingangstyp

SPS-kompatibel nach EN 61131-2 (digitale Eingänge Typ 3)

DI01 – DI04: Ri ≈ 4.5 kΩ, Abtastzyklus ≤ 2 ms

DIO01 – DIO02: Ri ≈ 4.0 kΩ, Abtastzyklus ≤ 2 ms

DI03/DI04: Anschluss HTL-Geber für Zählerfunktion, maximal 120 kHz

DI03: Leitfrequenzeingang, maximal 120 kHz

Signalpegel   

DC +11 bis +30 V

= "1" = Kontakt geschlossen

DC –3 bis +5 V

= "0" = Kontakt offen

Sensor-/Aktor-Versorgung

DC 24 V nach EN 61131-2,

fremdspannungs- und kurzschlussfest

Maximale Leitungslänge

30 m

Zulässiger Summenstrom bei interner Versorgung

Für alle digitalen Ein/Ausgänge

Summenstrom max. 500 mA

Für DI01 – DI04, DIO01 – DIO02

Summen- und Einzelstrom max. 250 mA

Für DI05 – DI07

Summen- und Einzelstrom max. 250 mA

Zulässiger Summenstrom bei externer Versorgung

Für alle digitalen Ein/Ausgänge

Summenstrom max. 500 mA

Für DI01 – DI04, DIO01 – DIO02

Summen- und Einzelstrom max. 500 mA

Für DI05 – DI07

Summen- und Einzelstrom max. 100 mA