数字量输入端

数字量输入端

输入端数量

4 (+ 2)

输入端类型

PLC兼容,符合EN 61131-2标准(数字量输入端类型3)

DI01 – DI04:Ri ≈ 4.5 kΩ,采样周期 ≤ 2 ms

DIO01 ~ DIO02:Ri ≈ 4.0 kΩ,采样周期 ≤ 2 ms

DI03/DI04:适用于计数器功能的HTL编码器接头,最大120 kHz

DI03:导频输入端,最大120 kHz

信号电平   

DC +11至+30 V

= “1” = 触点关闭

DC -3至+5 V

= “0” = 触点打开

传感器/执行器电源

根据EN 61131-2为DC 24 V,

抗外部电压和短路保护

最大导线长度

30 m

内部供电时允许的总电流

适用于所有数字量输入端/输出端

总电流最大500 mA

适用于DI01 – DI04、DIO01 – DIO02

总电流和单独电流最大250 mA

适用于DI05 – DI07

总电流和单独电流最大250 mA

外部供电时允许的总电流

适用于所有数字量输入端/输出端

总电流最大500 mA

适用于DI01 – DI04、DIO01 – DIO02

总电流和单独电流最大500 mA

适用于DI05 – DI07

总电流和单独电流最大100 mA