MOVIMOT® advanced,带DR2C..A电机

MOVIMOT® advanced,带DR2C..A电机 (≙ IE5)

说明

由减速器、同步电机和分散式变频器组成的驱动装置

功率

  • 0.69 kW ~ 6.80 kW
  • 0.69 kW ~ 7.38 kW

过载容量

最高至270%该值是指驱动装置的IE5扭矩。

驱动数据

(无减速器)

扭矩范围

  • 转速等级2000 min-1:3.3 Nm ~ 32.5 Nm
  • 转速等级3000 min-1:3.6 Nm ~ 23.5 Nm

转速控制范围(无编码器):1:40

  • 转速等级2000 min-1:50 min-1 ~ 2000 min-1
  • 转速等级3000 min-1:75 min-1 ~ 3000 min-1

转速控制范围(带编码器):准备中

选件

  • 数字接口 (MOVILINK®-DDI) /DI
  • 插接头 /IV
  • 电机保护 /TF
  • 带反馈触点的负载断路开关 /D11
  • 集成制动电阻 /BW1
  • 电子设备压力补偿接头 /PE
  • 金属风扇 /AL
  • 防护罩 /C
  • 增强型绕组绝缘 /RI
  • 电机/制动电机上的第2个轴端 /2W
  • 其他选件参见《MOVI-C®分散式变频器选件》