| MOVIMOT® advanced con motor DR2C..A (≙ IE5) |
Descripción | Unidad de accionamiento compuesta de reductor, motor síncrono y variador de frecuencia descentralizado |
Potencia | - 0.69 kW – 6.80 kW
- 0.69 kW – 7.38 kW
|
Capacidad de sobrecarga | Hasta 270 %El valor se refiere al par IE5 de la unidad de accionamiento. |
Datos del accionamiento
(sin reductor) | Rango de par
- Clase de velocidad 2000 min-1: 3.3 Nm – 32.5 Nm
- Clase de velocidad 3000 min-1: 3.6 Nm – 23.5 Nm
|
Rango de regulación de velocidad (sin encoder): 1:40
- Clase de velocidad 2000 min-1: 50 min-1 – 2000 min-1
- Clase de velocidad 3000 min-1: 75 min-1 – 3000 min-1
|
Rango de regulación de velocidad (con encoder): en preparación |
Opciones | - Digital Interface (MOVILINK®-DDI) /DI
- Conector enchufable /IV
- Protección del motor /TF
- Seccionador de carga con contacto de respuesta /D11
- Resistencia de frenado integrada /BW1
- Racor de compensación de presión de electrónica /PE
- Ventilador de metal /AL
- Tapa protectora /C
- Aislamiento del devanado reforzado /RI
- 2.° extremo del eje en el motor/motor freno /2W
- Para más opciones, véase Opciones de variador de frecuencia descentralizado MOVI-C®
|