| MOVIMOT® advanced mit Motor DR2C..A (≙ IE5) |
Beschreibung | Antriebseinheit aus Getriebe, Synchronmotor und dezentralem Umrichter |
Leistung | - 0.69 kW – 6.80 kW
- 0.69 kW – 7.38 kW
|
Überlastfähigkeit | Bis zu 270 %Der Wert bezieht sich auf das IE5-Drehmoment der Antriebseinheit. |
Antriebsdaten
(ohne Getriebe) | Drehmomentbereich
- Drehzahlklasse 2000 min-1: 3.3 Nm – 32.5 Nm
- Drehzahlklasse 3000 min-1: 3.6 Nm – 23.5 Nm
|
Drehzahl-Regelbereich (ohne Geber): 1:40
- Drehzahlklasse 2000 min-1: 50 min-1 – 2000 min-1
- Drehzahlklasse 3000 min-1: 75 min-1 – 3000 min-1
|
Drehzahl-Regelbereich (mit Geber): in Vorbereitung |
Optionen | - Digital Interface (MOVILINK®-DDI) /DI
- Steckverbinder /IV
- Motorschutz /TF
- Lasttrennschalter mit Rückmeldekontakt /D11
- Integrierter Bremswiderstand /BW1
- Druckausgleichsverschraubung Elektronik /PE
- Metall-Lüfter /AL
- Schutzdach /C
- Verstärkte Wicklungsisolation /RI
- 2. Wellenende am Motor/Bremsmotor /2W
- Weitere Optionen siehe Optionen MOVI-C® dezentraler Umrichter
|