输入(连接方式:☆)
MOVIMOT® advanced | DRN... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71M4 /D.. | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | 100LS4/D.. | ||
电子设备盖板规格 | 规格1
| 规格1
| |||||
电子设备盖板(变频器) | ..0020.. | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
电源额定电压AC | U电源 | 3 x AC 380 – 500 V | |||||
电源额定电流AC | I电源 | 1.3 A | 1.6 A | 1.9 A | 2.4 A | 3.5 A | 5.0 A |
电源频率 | f电源 | 50 ~ 60 Hz ±5% | |||||
电源输入端允许的最大额定短路电流 | SCCR ICC | 不带负载断路开关的设备: | 65 kA | ||||
带负载断路开关的设备: | 5 kA | ||||||
电源保险丝的最大额定电流(支路保护装置) |
| 40 kA | |||||
MOVIMOT® advanced | DRN... | ||||
|---|---|---|---|---|---|
100L4/D.. | 112M4/D.. | 132S4/D.. | 132M4/D.. | ||
电子设备盖板规格 | 规格2
| 规格2
| |||
电子设备盖板(变频器) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
电源额定电压AC | U电源 | 3 x AC 380 – 500 V | |||
电源额定电流AC | I电源 | 6.7 A | 7.3 A | 10.8 A | 13.8 A |
电源频率 | f电源 | 50 ~ 60 Hz ±5% | |||
电源输入端允许的最大额定短路电流(SCCR、I_CC) |
| 不带负载断路开关的设备: | 65 kA | ||
带负载断路开关的设备: | 5 kA | ||||
电源保险丝的最大额定电流(支路保护装置) |
| 40 kA | |||