Entrada (tipo de conexão: ☆)
MOVIMOT® advanced | DRN.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71M4 /D.. | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | 100LS4/D.. | ||
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 1
| Tamanho 1
| |||||
Tampa de controle (conversor) | ..0020.. | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
Tensão nominal de rede CA | Urede | 3 x 380 – 500 VCA | |||||
Corrente nominal de rede CA | Irede | 1.3 A | 1.6 A | 1.9 A | 2.4 A | 3.5 A | 5.0 A |
Frequência de rede | frede | 50 – 60 Hz ±5% | |||||
Corrente de curto-circuito nominal máxima permitida na entrada da rede | SCCR ICC | Unidades sem interruptor de corte em carga: | 65 kA | ||||
Unidades com interruptor de corte em carga: | 5 kA | ||||||
Corrente nominal máxima do fusível principal (proteção do circuito de derivação) |
| 40 kA | |||||
MOVIMOT® advanced | DRN.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
100L4/D.. | 112M4/D.. | 132S4/D.. | 132M4/D.. | ||
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 2
| Tamanho 2
| |||
Tampa de controle (conversor) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
Tensão nominal de rede CA | Urede | 3 x 380 – 500 VCA | |||
Corrente nominal de rede CA | Irede | 6.7 A | 7.3 A | 10.8 A | 13.8 A |
Frequência de rede | frede | 50 – 60 Hz ±5% | |||
Corrente de curto-circuito nominal máxima permitida na entrada da rede (SCCR, I_CC) |
| Unidades sem interruptor de corte em carga: | 65 kA | ||
Unidades com interruptor de corte em carga: | 5 kA | ||||
Corrente nominal máxima do fusível principal (proteção do circuito de derivação) |
| 40 kA | |||