Entrada (tipo de conexión: ☆)
MOVIMOT® advanced | DRN... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71M4 /D.. | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | 100LS4/D.. | ||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 1
| Tamaño 1
| |||||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0020.. | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
Tensión nominal de red CA | Ured | 3 x 380 – 500 V CA | |||||
Corriente nominal de red CA | Ired | 1.3 A | 1.6 A | 1.9 A | 2.4 A | 3.5 A | 5.0 A |
Frecuencia de red | fred | 50 – 60 Hz ±5 % | |||||
Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red | SCCR ICC | Unidades sin seccionador de carga: | 65 kA | ||||
Unidades con seccionador de carga: | 5 kA | ||||||
Corriente nominal máxima del fusible de red (protección de ramal) |
| 40 kA | |||||
MOVIMOT® advanced | DRN... | ||||
|---|---|---|---|---|---|
100L4/D.. | 112M4/D.. | 132S4/D.. | 132M4/D.. | ||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 2
| Tamaño 2
| |||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
Tensión nominal de red CA | Ured | 3 x 380 – 500 V CA | |||
Corriente nominal de red CA | Ired | 6.7 A | 7.3 A | 10.8 A | 13.8 A |
Frecuencia de red | fred | 50 – 60 Hz ±5 % | |||
Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red (SCCR, I_CC) |
| Unidades sin seccionador de carga: | 65 kA | ||
Unidades con seccionador de carga: | 5 kA | ||||
Corriente nominal máxima del fusible de red (protección de ramal) |
| 40 kA | |||