Plaque signalétique 2 (moteurs ..DR2C..)
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, une plaque signalétique de motoréducteur WA..DR2C.. .

[1] | Vitesse nominale du moteur |
[2] | Fréquence nominale du moteur |
[3] | Courant nominal dans le mode de branchement du moteur |
[4] | Puissance nominale du moteur |
[5] | Rendement et classe IE du moteur au point de référence |
[6] | Tension nominale et mode de branchement du moteur |
[7] | Nombre de phases et standards de référence et de puissance |
[8] | Marquages / homologations du moteur |
[9] | Classe thermique du moteur |
[10] | Plage de température ambiante de l'unité d'entraînement |
[11] | Indice de protection de l'unité d'entraînement |
[12] | Masse de l'unité d'entraînement |
[13] | Données réducteur
|
[14] | Numéro de série de l'unité d'entraînement |
[15] | Codification de l'unité d'entraînement |