Plaque signalétique 2 (moteurs DRN..)

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, une plaque signalétique de moteur DRN.. .

[1]

Vitesse nominale du moteur

[2]

Marquages / homologations du moteur

[3]

Nombre de phases et standards de référence et de puissance

[4]

Tension nominale et mode de branchement du moteur

[5]

Classe IE et rendement du moteur au point de référence

[6]

Indice de protection de l'unité d'entraînement

[7]

Courant nominal dans le mode de branchement du moteur

[8]

Uniquement pour moteurs avec frein :

  • Tension d'alimentation du frein
  • Couple de décélération du frein

[9]

Dans le cas d'un moteur seul :

  • Flasque
  • Bout d'arbre
  • Position de montage

Dans le cas d'un moteur avec réducteur :

  • Rapport de réduction du réducteur
  • Couple de sortie du réducteur
  • Position de montage
  • Type et quantité d'huile

[10]

Plage de température ambiante de l'unité d'entraînement

[11]

Masse de l'unité d'entraînement

[12]

Plage de vitesse du moteur

[13]

Classe thermique du moteur

[14]

Puissance nominale du moteur

[15]

Fréquence nominale du moteur

[16]

Numéro de série de l'unité d'entraînement

[17]

Codification de l'unité d'entraînement