Codification MOVIMOT® advanced DAC

Le tableau suivant détaille la codification de l'unité d'entraînement.

R

Type de réducteurAutres types de réducteur, voir le catalogue Motoréducteurs

R = Réducteur primaire

87

Taille de réducteurAutres tailles de réducteur, voir le catalogue Motoréducteurs

DRN

Gamme

DRN = Moteur asynchrone type DRN..

DR2C = Moteur à économie d'énergie type DR2C..

80

Taille moteur

71, 80, 90, 100, 112, 132 pour MOVIMOT® advanced avec moteur DRN..

71, 80, 90, 100 pour MOVIMOT® advanced avec moteur DR2C..

S

Longueur de moteur

S = Short

MS = Medium Short

M = Medium

L = Long

MK = Medium (version courte)

LS = Long (version courte)

4

Nombre de pôles

4 = Moteur 4 pôles

/

BE1

Frein

BE03 = Frein BE03

BE05 = Frein BE05

BE1 = Frein BE1

BE2 = Frein BE2

BE5 = Frein BE5

BE11 = Frein BE11

BE20 = Frein BE20

HF

 

Options du frein

HF = Déblocage manuel encliquetable

HR = Déblocage manuel à retour automatique

/

DI

Intégration moteur digitale

DI = Interface digitale

/

DAC

 

Variante de communication

DAC = Communication AS-Interface directe

/

EI8Z

Option

EI8Z = Codeur monotour avec liaison DDI

AK8Z = Codeur absolu multitour avec liaison DDI

IV = Connecteurs sur le boîtier de raccordement

TF = Protection thermique moteur

D11 = Interrupteur sectionneur avec contact retour

BW1 = Résistance de freinage intégrée BW 1

BW2 = Résistance de freinage intégrée BW 2

PE = Dispositif d'équilibrage de pression pour l'électronique

AL = Ventilateur métallique

C = Chapeau de protection

Ri = Isolation renforcée du bobinage

2W = Deuxième bout d'arbre sur le moteur ou moteur frein