Exemple
L'unité d'entraînement dispose des consommateurs suivants.
- Besoins de base du couvercle électronique taille 1 (-210 mA).
- Codeur MOVILINK® DDI (-120 mA)
- Console de paramétrage (-50 mA)
- Dans le variateur de vitesse, la fonction STO est pontée en interne (-20 mA).
Sans alimentation 24 V externe, il reste 420 mA disponibles pour la sortie DC 24 V après retrait des besoins de base et des besoins en courant des consommateurs.
820 mA - 210 mA - 120 mA - 50 mA - 20 mA = 420 mA
Les besoins en courant de la sortie DC 24 V sont toutefois de 100 mA max.
Aucune alimentation 24 V externe n'est donc nécessaire.